NK NKG

NK, NKG

Bookmark and Share

blueflux_range_logo Enstegs normpumpar enligt EN 733, ISO 2858 och ISO 5199

Tillämpningar
Pumparna är lämpliga för vätsketransport i:

  •       Fjärrvärmesystem
  •       Vattenförsörjningssystem
  •       Luftkonditioneringssystem
  •       Kylanläggningar
  •       Tvättanläggnignar
  •       Brandbekämpningssystem
  •       Övriga industriella anläggningar 

 

Funktioner och fördelar

  •       Standardmått enligt EN- och ISO-standarder
  •       Robust konstruktion
  •       Brett produktprogram
  •       Normmotor
  •       Anpassning till samtliga applikationer och utföranden
  •       Axeltätning enligt EN 12 756

 

Tekniska data

Flöde, Q: max. 1 170 m3/h
Lyfthöjd, H: max. 160 m
Vätsketemp.: -25 °C till 140 °C
Driftstryck: max. 25 bar