TP

TP

Bookmark and Share

blueflux_range_logo Cirkulationspumpar,
våtlöpande

Tillämpningar
Cirkulation av varmt eller kallt vatten i:

  • Uppvärmningssystem
  • Fjärrvärmesystem
  • Anläggningar för tappvarmvatten
  • Kyl- och luftkonditioneringssystem

 

Funktioner och fördelar

  • Kompakt konstruktion
  • Brett produktprogram
  • Standardmotor
  • Servicevänliga
  • Olika axeltätningar beroende på vätska, temperatur och tryck
  • Hög verkningsgrad

 

Tekniska data

Flöde, Q: max. 4 600 m3/h
Lyfthöjd, H: max. 170 m
Vätsketemp.: -25 °C till +150 °C
Driftstryck: max. 25 bar